Danfoss logo
OP-HCZC0150UWJ300R OP-HCZC0200UWJ300R

Optyma™, OP-HCZC0200UWJ300R

114N3606

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 460/3/60

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeMBP
AWEF applicationIndoor
AWEF displayedYes
Compressor modelMTZ022-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina [mm]508.0 mm
DružinaOptyma™
Električna kodaR
Faza3
Frekvenca [Hz]60 Hz
Hitrostna ploščadFixed-speed
Hladilna tekočinaR134aR404AR448AR449AR452A
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.03 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Ime izdelkaBare unit
Klasifikacija puščanja460 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HCZC0200UWJ300R MTZ22-4VI
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)3.54 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MCC5.4 A
Napajanje kompresorja [V]460/3/60
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]460/1/60
Napetost 60 Hz [V] [maks.]460 V
Napetost ventilatorja pri 60 Hz (maks.) [V] [maks.]460 V
Napetost ventilatorja pri 60 Hz (maks.) [V] [min.]460 V
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V]460 V
Odobritev sprejemnikaUL
OpisOP-HCZC0200UWJ300R
Karakteristika
Vrednost
Oznaka ULYes
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Podvržen (uredbi) OEEONo
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]290 W
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]150 W
Premer ventilatorja [mm]356 mm
Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h]2900 m³/h
Priključek tekočinske cevi [in]3/8 in
Product lineCondensing Units
Prostornina sprejemnika [L]4.2 L
RazličicaWJ
RLA3.8 A
Širina [mm]640.00 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Skupna višina [mm]462.0 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeUL listed
Št. faz (kompresor)3
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaOP-HCZC0200UWJ300R
Število ventilatorjev1
Tok ventilatorja pri 60 Hz [A]0.60 A
Uporaba segmentaMedium Back Pressure
Velikost lopatice ventilatorja [mm]356.000 mm
Velikost sesalnegapriključka [in]1/2 in
VersionDescriptionWJ : Electrical box, Receiver, Dual pressure control, Fan cycling control, Filter drier, Sight glass
Vrsta izdelkaOptyma™ WJ
Vrsta kondenzatorjaTAL 4
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa73 Kilogram
Neto masa66.36 Kilogram
Volume134.074 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428586337
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm