Danfoss logo
 OP-HRX058D40Q

Optyma™, OP-HRX058D40Q

114N3385

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R22; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeHBPMBP
Compressor modelMLZ058-2
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DružinaOptyma™
Električna kodaQ
Faza3
Faze kompresorja3
Faze ventilatorja1
Frekvenca [Hz]60 Hz
Hitrostna ploščadFixed-speed
Hladilna tekočinaR134aR404AR448AR449AR452AR513AR22
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)10.74 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
Ime izdelkaBare unit
Klasifikacija puščanja230 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)5.93 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionOP-HRU058D40Q MLZ058T2LC9A
MBP Cooling capacity [kW] (R22)15.89 kW
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)17.15 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
Napajanje kompresorja [V]230/3/60
Karakteristika
Vrednost
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/60
OpisOP-HRX058D40Q
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]600 W
Premer ventilatorja [mm]550 mm
Product lineCondensing Units
Prostornina sprejemnika [L]14.0 L
RazličicaD40
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V]200 V
Št. faz (kompresor)3
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaOP-HRX058D40Q
Število ventilatorjev2
TehnologijaScroll
Tok ventilatorja pri 60 Hz [A]4.40 A
Uporaba segmentaMedium Back Pressure
VersionDescriptionD40 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection + housing protection
Vrsta izdelkaOptyma™ D40
Vrsta kondenzatorjaQ8
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa284 Kilogram
Neto masa269 Kilogram
Volume1172.4 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428874366
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm