Danfoss logo
 OP-HJM036D32N/Q - OP-HJZ036D32N/Q

Optyma™, OP-HJM036D32Q

114N3247

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 230/3/60
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Optyma™

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeMBP
Compressor modelMT036-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DružinaOptyma™
Električna kodaQ
Faza3
Faze kompresorja3
Faze ventilatorja1
Frekvenca [Hz]60 Hz
Hitrostna ploščadFixed-speed
Hladilna tekočinaR22
Ime izdelkaBare unit
Klasifikacija puščanja230 V
Material DescriptionOP-HJM036D32Q MT36-3VM
Napajanje kompresorja [V]230/3/60
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/60
OpisOP-HJM036D32Q
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]889 W
Karakteristika
Vrednost
Premer ventilatorja [mm]457 mm
Product lineCondensing Units
RazličicaD32
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V]200 V
Št. faz (kompresor)3
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaOP-HJM036D32Q
Število ventilatorjev1
TehnologijaReciprocating
Tok ventilatorja pri 60 Hz [A]3.60 A
Uporaba segmentaMedium Back Pressure
Vrsta izdelkaOptyma™ D32
Vrsta kondenzatorjaG8
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa88 Kilogram
Neto masa72 Kilogram
Volume260.441 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428872980
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm