Optyma™, OP-HJM022D32N
114N3216
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 230/1/60
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Optyma™
114N3216
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacije | MBP |
| Compressor model | MT022-1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Družina | Optyma™ |
| Električna koda | N |
| Faza | 1 |
| Faze kompresorja | 1 |
| Faze ventilatorja | 1 |
| Frekvenca [Hz] | 60 Hz |
| Hitrostna ploščad | Fixed-speed |
| Hladilna tekočina | R22 |
| Ime izdelka | Bare unit |
| Klasifikacija puščanja | 230 V |
| Material Description | OP-HJM022D32N MT22-1VI |
| Napajanje kompresorja [V] | 230/1/60 |
| Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Opis | OP-HJM022D32N |
| Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W] | 285 W |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Premer ventilatorja [mm] | 355 mm |
| Product line | Condensing Units |
| Prostornina sprejemnika [L] | 3.0 L |
| Različica | D32 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Condensing Units |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V] | 208 V |
| Št. faz (kompresor) | 1 |
| Št. faz (ventilator) | 1 |
| Številka modela | OP-HJM022D32N |
| Število ventilatorjev | 1 |
| Tehnologija | Reciprocating |
| Tok ventilatorja pri 60 Hz [A] | 1.20 A |
| Uporaba segmenta | Medium Back Pressure |
| Vrsta izdelka | Optyma™ D32 |
| Vrsta kondenzatorja | D8 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 73 Kilogram |
| Neto masa | 54 Kilogram |
| Volume | 143.65 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428872676 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |