Optyma™, OP-HCGC0025RC0061B
114N2379
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 115/1/60
114N2379
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacije | MBP |
| Compressor model | NF7.3FX2 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Družina | Optyma™ |
| Električna koda | B |
| Faza | 1 |
| Faze kompresorja | 1 |
| Faze ventilatorja | 1 |
| Frekvenca [Hz] | 60 Hz |
| Hladilna tekočina | R134a |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.49 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| Ime izdelka | Bare unit |
| Klasifikacija puščanja | 115 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HCGC0025RC0061B NF7.3FX.2 |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Napajanje kompresorja [V] | 115/1/60 |
| Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
| Napetost 60 Hz [V] [maks.] | 95 V |
| Nizka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] | 95 V |
| Opis | OP-HCGC0025RC0061B |
| Oznaka UL | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka ZDA EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W] | 36 W |
| Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W] | 9 W |
| Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h] | 420 m³/h |
| Product line | Condensing Units |
| Prostornina sprejemnika [L] | 1.1 L |
| Različica | C |
| Reguliranje pretoka | Fixed speed |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Condensing Units |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | UL Recognized |
| Št. faz (kompresor) | 1 |
| Št. faz (ventilator) | 1 |
| Številka modela | OP-HCGC0025RC0061B |
| Število ventilatorjev | 1 |
| Tok ventilatorja pri 60 Hz [A] | 0.45 A |
| Uporaba segmenta | Medium Back Pressure |
| Velikost lopatice ventilatorja [mm] | 230.000 mm |
| Velikost priključka [mm] | 115 V |
| VersionDescription | C : Customized version |
| Vrsta izdelka | Optyma™ C |
| Vrsta kondenzatorja | BM69 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 24 Kilogram |
| Neto masa | 19 Kilogram |
| Volume | 35.28 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428424219 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |