Optyma™, OP-UCHC0050UWC000B
114N2324
Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 115/1/60
114N2324
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacije | HBPLBPMBP |
| Compressor model | SC10CL |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina [mm] | 432.0 mm |
| Družina | Optyma™ |
| Električna koda | B |
| Faza | 1 |
| Faze kompresorja | 1 |
| Faze ventilatorja | 1 |
| Frekvenca [Hz] | 60 Hz |
| Hladilna tekočina | R404AR507A |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Ime izdelka | Bare unit |
| Klasifikacija puščanja | 115 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-UCHC0050RWB000B SC10CL |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Napajanje kompresorja [V] | 115/1/60 |
| Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
| Napetost 60 Hz [V] [maks.] | 115 V |
| Napetost ventilatorja pri 60 Hz (maks.) [V] [maks.] | 115 V |
| Napetost ventilatorja pri 60 Hz (maks.) [V] [min.] | 115 V |
| Nizka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] | 115 V |
| Odobritev sprejemnika | UL |
| Opis | OP-UCHC0050UWC000B |
| Oznaka UL | Yes |
| Oznaka ZDA EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W] | 60 W |
| Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W] | 16 W |
| Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h] | 830 m³/h |
| Priključek tekočinske cevi [in] | 1/4 in |
| Product line | Condensing Units |
| Prostornina sprejemnika [L] | 0.8 L |
| Različica | WC |
| RLA | 8.5 A |
| Širina [mm] | 330.00 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Condensing Units |
| Skupna višina [mm] | 300.0 mm |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | UL listed |
| Št. faz (kompresor) | 1 |
| Št. faz (ventilator) | 1 |
| Številka modela | OP-UCHC0050UWC000B |
| Število ventilatorjev | 1 |
| Tehnologija | Reciprocating |
| Tok ventilatorja pri 60 Hz [A] | 1.00 A |
| Uporaba segmenta | Low Back PressureMedium Back PressureUniversal |
| Velikost lopatice ventilatorja [mm] | 254.000 mm |
| Velikost priključka [mm] | 115 V |
| Velikost sesalnegapriključka [in] | 3/8 in |
| VersionDescription | WC : Power cord, receiver, electrical box |
| Vrsta izdelka | Optyma™ WB |
| Vrsta kondenzatorja | BM72 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 27.45 Kilogram |
| Neto masa | 25.5 Kilogram |
| Volume | 46.445 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428390842 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |