Optyma™, LGNM0150RWA000N
114N2207
Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/60
114N2207
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacije | LBPMBP |
| Compressor model | NST38NG |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Družina | Optyma™ |
| Električna koda | N |
| Faza | 1 |
| Faze kompresorja | 1 |
| Faze ventilatorja | 1 |
| Frekvenca [Hz] | 60 |
| Hitrost vrtenja pri 60 Hz [vrt./min] | 3500 rpm |
| Hladilna tekočina | R290 |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Ime izdelka | Bare unit |
| Klasifikacija puščanja | 230 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | LGNM0150RWA000N |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Napajanje kompresorja [V] | 230/1/60 |
| Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Nizka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] | 208 V |
| Opis | LGNM0150RWA000N |
| Oznaka ZDA EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W] | 60 W |
| Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W] | 60 W |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Premer ventilatorja [mm] | 250 mm |
| Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h] | 1700 m³/h |
| Priključek tekočinske cevi [in] | 3/8 in |
| Product line | Condensing Units |
| Različica | WA |
| Reguliranje pretoka | Fixed speed |
| RLA | 9.6 A |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Condensing Units |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | UR |
| Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V] | 187 V |
| Št. faz (kompresor) | 1 |
| Številka modela | LGNM0150RWA000N |
| Število ventilatorjev | 2 |
| Tok ventilatorja pri 60 Hz [A] | 0.40 A |
| Uporaba segmenta | Low Back PressureMedium Back Pressure |
| Velikost lopatice ventilatorja [mm] | 250.000 mm |
| Velikost sesalnegapriključka [in] | 1/2 in |
| VersionDescription | WA : Power cord, without receiver (for capillary tubes) |
| Visoka vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V] | 253 V |
| Vrsta izdelka | Optyma™ WA |
| Vrsta kondenzatorja | E2 |
| Vrsta priključka | Solder |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 40.5 Kilogram |
| Neto masa | 38 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 75.364 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |