Danfoss logo
 OP-MCNC0100RWA000N

Optyma™, OP-MCNC0100RWA002N

114N2127

Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 220/1/60

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeMBPLBP
Compressor modelNPT16NF
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DružinaOptyma™
Električna kodaN
Enak izdelek114N2091114N2097114N2098114N2099114N2100114N2101114N2118114N2123114N2124114N2125114N2126
Faza1
Faze kompresorja1
Faze ventilatorja1
Frekvenca [Hz]60 Hz
Hitrostna ploščadFixed-speed
Hladilna tekočinaR290
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Ime izdelkaBare unit
Klasifikacija puščanja230 V
Količina v pakiranju1
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCNC0100RWA002N​
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Napajanje kompresorja [V]220/1/60
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]220/1/60
Napetost ventilatorja pri 60 Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Oblika pakiranjaSingle pack
OpisOP-MCNC0100RWA002N
Oznaka ULYes
Karakteristika
Vrednost
Podvržen (uredbi) OEEONo
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]30 W
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]30 W
Premer sesalnega priključka [mm]7.94 mm
Premer ventilatorja [mm]300 mm
Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h]1200 m³/h
Priključek tekočinske cevi [in]1/4 in
Product lineCondensing Units
Reguliranje pretokaFixed speed
RLA4.04 A
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeUL Recognized
Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V]208 V
Številka modelaOP-MCNC0100RWA002N
Število ventilatorjev1
Tok ventilatorja pri 60 Hz [A]0.40 A
Uporaba segmentaLow Back PressureMedium Back Pressure
Velikost lopatice ventilatorja [mm]300.000 mm
Velikost sesalnegapriključka [in]5/16 in
VersionDescriptionWA : Power cord, without receiver (for capillary tubes)
Vrsta izdelkaOptyma™ WA
Vrsta priključkaSolder
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa45 Kilogram
Neto masa39 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume72.83 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm