Optyma™, OP-MCNC0050RWA002B
114N2118
Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 115/1/60
114N2118
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacije | MBPLBP |
| Compressor model | NLY12NRb |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Družina | Optyma™ |
| Električna koda | B |
| Faza | 1 |
| Faze kompresorja | 1 |
| Faze ventilatorja | 1 |
| Frekvenca [Hz] | 60 Hz |
| Hladilna tekočina | R290 |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Ime izdelka | Bare unit |
| Klasifikacija puščanja | 115 V |
| Količina v pakiranju | 18 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCNC0050RWA002B |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Napajanje kompresorja [V] | 115/1/60 |
| Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
| Napetost ventilatorja pri 60 Hz (maks.) [V] [min.] | 115 V |
| Nizka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] | 115 V |
| Oblika pakiranja | Multi pack |
| Opis | OP-MCNC0050RWA002B |
| Oznaka UL | Yes |
| Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W] | 30 W |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W] | 30 W |
| Premer sesalnega priključka [mm] | 7.94 mm |
| Premer ventilatorja [mm] | 254 mm |
| Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h] | 830 m³/h |
| Priključek tekočinske cevi [in] | 7/64 in |
| Product line | Condensing Units |
| Različica | WA |
| Reguliranje pretoka | Fixed speed |
| RLA | 5.5 A |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Condensing Units |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | UL Recognized |
| Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V] | 95 V |
| Številka modela | OP-MCNC0050RWA002B |
| Število ventilatorjev | 1 |
| Tok ventilatorja pri 60 Hz [A] | 0.70 A |
| Uporaba segmenta | Low Back PressureMedium Back Pressure |
| Velikost lopatice ventilatorja [mm] | 254.000 mm |
| Velikost sesalnegapriključka [in] | 5/16 in |
| VersionDescription | WA : Power cord, without receiver (for capillary tubes) |
| Visoka vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V] | 135 V |
| Vrsta izdelka | Optyma™ WA |
| Vrsta kondenzatorja | BM72 |
| Vrsta priključka | Solder |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 24.84 Kilogram |
| Neto masa | 23.95 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 43.836 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |