Danfoss logo
 OP-MCNC0075RDF600B

Optyma™, OP-MCNC0075RDF600B

114N2095

Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 115/1/60

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeMBPLBP
Compressor modelNPT14ND
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DružinaOptyma™
Električna kodaB
Faza1
Faze kompresorja1
Faze ventilatorja1
Frekvenca [Hz]60 Hz
Hladilna tekočinaR290
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Ime izdelkaBare unit
Klasifikacija puščanja115 V
Količina v pakiranju18
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCNC0075RDF600B
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Napajanje kompresorja [V]115/1/60
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]115/1/60
Napetost ventilatorja pri 60 Hz (maks.) [V] [min.]115 V
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V]115 V
Oblika pakiranjaMulti pack
OpisOP-MCNC0075RDF600B
Oznaka ULYes
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]30 W
Karakteristika
Vrednost
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]30 W
Premer sesalnega priključka [mm]7.94 mm
Premer ventilatorja [mm]254 mm
Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h]830 m³/h
Priključek tekočinske cevi [in]1/4 in
Product lineCondensing Units
RazličicaDF
Reguliranje pretokaFixed speed
RLA6.4 A
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeUL Recognized
Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V]95 V
Številka modelaOP-MCNC0075RDF600B
Število ventilatorjev1
Tok ventilatorja pri 60 Hz [A]0.70 A
Uporaba segmentaLow Back PressureMedium Back Pressure
Velikost lopatice ventilatorja [mm]254.000 mm
Velikost sesalnegapriključka [in]5/16 in
VersionDescriptionDF : Plastic baseplate
Visoka vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V]135 V
Vrsta izdelkaOptyma™ DF
Vrsta priključkaSolder
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa23.25 Kilogram
Neto masa21.368 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume46.617 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm