Danfoss logo
 OP-MCGC0033RC0132B

Optyma™, OP-MCGC0033RC0132B

114N0072

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 115/1/60
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Optyma™

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeMBP
Compressor modelNF11FX
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DružinaOptyma™
Električna kodaB
Faza1
Faze kompresorja1
Faze ventilatorja1
Frekvenca [Hz]60 Hz
Hladilna tekočinaR134a
Ime izdelkaBare unit
Klasifikacija puščanja115 V
Material DescriptionOP-MCGC0033RC0132B NF11FX
Napajanje kompresorja [V]115/1/60
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]115/1/60
Napetost 60 Hz [V] [maks.]95 V
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V]95 V
OpisOP-MCGC0033RC0132B
Oznaka ULYes
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]36 W
Karakteristika
Vrednost
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]9 W
Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h]590 m³/h
Product lineCondensing Units
RazličicaWA
Reguliranje pretokaFixed speed
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeUL Recognized
Št. faz (kompresor)1
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaOP-MCGC0033RC0132B
Število ventilatorjev1
Tok ventilatorja pri 60 Hz [A]0.45 A
Uporaba segmentaMedium Back Pressure
Velikost lopatice ventilatorja [mm]230.000 mm
Velikost priključka [mm]115 V
Vrsta izdelkaOptyma™ WA
Vrsta kondenzatorjaBM70
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa19.88 Kilogram
Neto masa17.88 Kilogram
Volume37.659 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428974585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm