Danfoss logo
OP-MCGB0045R60000B

Optyma™, OP-MCGB0045R60000B

114N0006

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 115/1/60

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeMBP
Compressor modelSC15G
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DružinaOptyma™
Električna kodaB
Faza1
Faze kompresorja1
Faze ventilatorja1
Frekvenca [Hz]60 Hz
Hladilna tekočinaR134a
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.76 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Ime izdelkaBare unit
Klasifikacija puščanja115 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCGB0045R60000B SC15G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Napajanje kompresorja [V]115/1/60
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]115/1/60
Napetost 60 Hz [V] [maks.]95 V
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V]95 V
OpisOP-MCGB0045R60000B
Oznaka ULYes
Karakteristika
Vrednost
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]36 W
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]9 W
Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h]590 m³/h
Product lineCondensing Units
RazličicaC
Reguliranje pretokaFixed speed
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeUL Recognized
Št. faz (kompresor)1
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaOP-MCGB0045R60000B
Število ventilatorjev1
Tok ventilatorja pri 60 Hz [A]0.45 A
Uporaba segmentaMedium Back Pressure
Velikost lopatice ventilatorja [mm]230.000 mm
Velikost priključka [mm]115 V
VersionDescriptionC : Customized version
Vrsta izdelkaOptyma™ WA
Vrsta kondenzatorjaBM70
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa28.3 Kilogram
Neto masa23.15 Kilogram
Volume37.208 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428392938
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm