Danfoss logo
 Twin compressors drawing

Optyma™, SC18/18CPXT2

114H7738

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeLBP
Compressor modelSC18/18CP
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina [mm]610.0 mm
DružinaOptyma™
Električna kodaG
Faza1
Frekvenca [Hz]50 Hz
Hitrostna ploščadFixed-speed
Hladilna tekočinaR404AR452A
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Ime izdelkaBare unit
Klasifikacija puščanja230 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionSC18/18CLXT2 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Napajanje kompresorja [V]230/1/50
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/50
Napetost 50 Hz [V]230 V
Napetost 50 Hz [V] [maks.]230 V
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Odobritev sprejemnikaCEEAC
OpisSC18/18CPXT2
Oznaka CEYes
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]23 W
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]14 W
Karakteristika
Vrednost
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]62 W
Premer ventilatorja [mm]300 mm
Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h]900 m³/h
Product lineCondensing Units
Prostornina sprejemnika [L]1.7 L
RazličicaT2
Reguliranje pretokaFixed speed
Širina [mm]442.00 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Skupna višina [mm]350.0 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEEAC
Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V]230 V
Št. faz (kompresor)1
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaSC18/18CPXT2
Število ventilatorjev1
TehnologijaReciprocating
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A]0.48 A
Tok ventilatorja pri 60 Hz [A]0.42 A
Uporaba segmentaLow Back Pressure
Velikost lopatice ventilatorja [mm]300.000 mm
VersionDescriptionT2 : Optyma with receiver + stop valves
Vrsta izdelkaOptyma™ T2
Vrsta kondenzatorjaBG_7
Vrsta pokrova/mrežice ventilatorjaCowl
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa64 Kilogram
Neto masa57.7 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume149.672 Liter
EAN/UPC5702428569385