Danfoss logo
FR11GNX2

Optyma™, FR11GXN2

114G3617

Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeLBPMBP
Compressor modelFR11G
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina [mm]471.0 mm
DružinaOptyma™
Električna kodaG
Faza1
Frekvenca [Hz]50 Hz
Hitrostna ploščadFixed-speed
Hladilna tekočinaR134a
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.47 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Ime izdelkaBare unit
Ime izdelka v dokumentu SCIPOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Klasifikacija puščanja240 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionFR11GXN2 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Napajanje kompresorja [V]230/1/50
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/50
OpisFR11GXN2
Oznaka CEYes
Podvržen (uredbi) OEEONo
Karakteristika
Vrednost
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]36 W
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]34 W
Product lineCondensing Units
RazličicaN2
Širina [mm]321.00 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Skupna višina [mm]256.0 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCEEAC
Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V]220 V
Št. dokumenta SCIP8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
Št. faz (kompresor)1
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaFR11GXN2
Število ventilatorjev1
TehnologijaReciprocating
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A]0.25 A
Tok ventilatorja pri 60 Hz [A]0.22 A
Uporaba segmentaLow Back PressureMedium Back PressureUniversal
VersionDescriptionN2 : Optyma A01 with Kp17WB + FSA-kit + power cord
Vrsta izdelkaOptyma™ N2
Vrsta kondenzatorjaBG_3
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa18.183 Kilogram
Neto masa17.748 Kilogram
Volume59.102 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428569811
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm