Optyma™, NL10MFXN0
114G3536
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114G3536
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacije | MBP |
| Compressor model | NL10MF |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Družina | Optyma™ |
| Električna koda | G |
| Faza | 1 |
| Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
| Hitrostna ploščad | Fixed-speed |
| Hladilna tekočina | R134a |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.51 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| Ime izdelka | Bare unit |
| Klasifikacija puščanja | 240 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | NL10MFXN0 CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Napajanje kompresorja [V] | 230/1/50 |
| Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Opis | NL10MFXN0 |
| Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 36 W |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W] | 34 W |
| Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 620 m³/h |
| Product line | Condensing Units |
| Različica | N0 |
| Reguliranje pretoka | Fixed speed |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Condensing Units |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V] | 220 V |
| Št. faz (kompresor) | 1 |
| Št. faz (ventilator) | 1 |
| Številka modela | NL10MFXN0 |
| Število ventilatorjev | 1 |
| Tehnologija | Reciprocating |
| Tok ventilatorja pri 50 Hz [A] | 0.25 A |
| Tok ventilatorja pri 60 Hz [A] | 0.22 A |
| Uporaba segmenta | Medium Back Pressure |
| VersionDescription | NO : Optyma without valves and receiver for capillary tubes |
| Vrsta izdelka | Optyma™ N0 |
| Vrsta kondenzatorja | BG_3 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 17.569 Kilogram |
| Neto masa | 17.569 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 51.621 Liter |
| EAN/UPC | 5702428569828 |