Optyma™, NL9FXN2
114G1612
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114G1612
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacije | LBP |
| Compressor model | NL9F |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina [mm] | 410.0 mm |
| Družina | Optyma™ |
| Električna koda | G |
| Faza | 1 |
| Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
| Hitrostna ploščad | Fixed-speed |
| Hladilna tekočina | R134a |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.37 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| Ime izdelka | Bare unit |
| Klasifikacija puščanja | 240 V |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 0.11 kW (R134a) |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | <0.4 kW |
| Material Description | NL9FXN2 CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Napajanje kompresorja [V] | 230/1/50 |
| Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Opis | NL9FXN2 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 27 W |
| Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W] | 24 W |
| Product line | Condensing Units |
| Različica | N2 |
| Širina [mm] | 300.00 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Condensing Units |
| Skupna višina [mm] | 197.0 mm |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V] | 220 V |
| Št. faz (kompresor) | 1 |
| Št. faz (ventilator) | 1 |
| Številka modela | NL9FXN2 |
| Število ventilatorjev | 1 |
| Tehnologija | Reciprocating |
| Tok ventilatorja pri 50 Hz [A] | 0.19 A |
| Tok ventilatorja pri 60 Hz [A] | 0.17 A |
| Uporaba segmenta | Low Back Pressure |
| VersionDescription | N2 : Optyma A01 with Kp17WB + FSA-kit + power cord |
| Vrsta izdelka | Optyma™ N2 |
| Vrsta kondenzatorja | BG_1 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 16.789 Kilogram |
| Neto masa | 16.789 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 52.338 Liter |
| EAN/UPC | 5702428569996 |