Danfoss logo
TL4GXN2

Optyma™, TL4GXN2

114G1606

Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Optyma™

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeHBPLBPMBP
Compressor modelTL4G
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina [mm]424.0 mm
DružinaOptyma™
Električna kodaG
Faza1
Frekvenca [Hz]50 Hz
Hitrostna ploščadFixed-speed
Hladilna tekočinaR134a
Ime izdelkaBare unit
Ime izdelka v dokumentu SCIPOPTYMA N0 N2 T0 T2
Klasifikacija puščanja240 V
Material DescriptionTL4GXN2 CONDENS. UNIT
Napajanje kompresorja [V]230/1/50
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/50
OpisTL4GXN2
Oznaka CEYes
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]27 W
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]24 W
Product lineCondensing Units
Karakteristika
Vrednost
RazličicaN2
Širina [mm]289.00 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Skupna višina [mm]197.0 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCEEAC
Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V]220 V
Št. dokumenta SCIPf9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e
Št. faz (kompresor)1
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaTL4GXN2
Število ventilatorjev1
TehnologijaReciprocating
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A]0.19 A
Tok ventilatorja pri 60 Hz [A]0.17 A
Uporaba segmentaLow Back PressureMedium Back PressureUniversal
Vrsta izdelkaOptyma™ N2
Vrsta kondenzatorjaBG_1
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa14.054 Kilogram
Neto masa14.054 Kilogram
Volume52.338 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428570015
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm