Optyma™, OP-MCNC018NXA11G
114F1625
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114F1625
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacije | MBP |
| Compressor model | NX18TBa |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Družina | Optyma™ |
| Električna koda | G |
| Faza | 1 |
| Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
| Hitrostna ploščad | Fixed-speed |
| Hladilna tekočina | R290 |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Ime izdelka | Bare unit |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11 |
| Klasifikacija puščanja | 253 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCNC018NXA11G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Napajanje kompresorja [V] | 230/1/50 |
| Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Napetost 50 Hz [V] | 207 V |
| Napetost 50 Hz [V] [maks.] | 253 V |
| Odobritev sprejemnika | CE |
| Opis | OP-MCNC018NXA11G |
| Oznaka CE | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 29 W |
| Premer ventilatorja [mm] | 300 mm |
| Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 1132 m³/h |
| Product line | Condensing Units |
| Različica | A11 |
| RLA | 3.9 A |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Condensing Units |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CEEAC |
| Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V] | 207 V |
| Št. dokumenta SCIP | 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5 |
| Št. faz (kompresor) | 1 |
| Št. faz (ventilator) | 1 |
| Številka modela | OP-MCNC018NXA11G |
| Število ventilatorjev | 1 |
| Tok ventilatorja pri 50 Hz [A] | 0.13 A |
| Uporaba segmenta | Medium Back Pressure |
| Velikost lopatice ventilatorja [mm] | 300.000 mm |
| VersionDescription | A11 : Optyma with Schrader valve + EC fan + connection box |
| Vrsta izdelka | Optyma™ A11 |
| Vrsta kondenzatorja | BG_6 |
| Vrsta pokrova/mrežice ventilatorja | Grill |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 48.3 Kilogram |
| Neto masa | 42 Kilogram |
| Volume | 155.805 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428566476 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |