Danfoss logo
OP-LCNC011NYA10G

Optyma™, OP-MCNC011NYA10G

114F1418

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeMBP
Compressor modelNLY12RAb
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DružinaOptyma™
Električna kodaG
Faza1
Frekvenca [Hz]50 Hz
Hitrostna ploščadFixed-speed
Hladilna tekočinaR290
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Ime izdelkaBare unit
Ime izdelka v dokumentu SCIPOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Klasifikacija puščanja253 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCNC011NYA10G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Napajanje kompresorja [V]230/1/50
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/50
Napetost 50 Hz [V]207 V
Napetost 50 Hz [V] [maks.]253 V
Odobritev sprejemnikaCE
OpisOP-MCNC011NYA10G
Oznaka CEYes
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]13 W
Karakteristika
Vrednost
Premer ventilatorja [mm]254 mm
Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h]631 m³/h
Product lineCondensing Units
Prostornina sprejemnika [L]0.2 L
RazličicaA10
RLA3.9 A
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCEEAC
Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V]207 V
Št. dokumenta SCIP8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
Št. faz (kompresor)1
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaOP-MCNC011NYA10G
Število ventilatorjev1
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A]0.18 A
Uporaba segmentaMedium Back Pressure
Velikost lopatice ventilatorja [mm]254.000 mm
VersionDescriptionA10 : Optyma with Schrader valve + EC fan + connection box + Bracket and tubes for pressure switch mounting
Vrsta izdelkaOptyma™ A10
Vrsta kondenzatorjaBG_4/5
Vrsta pokrova/mrežice ventilatorjaGrill
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa23 Kilogram
Neto masa16 Kilogram
Volume80.613 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428566643
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm