Danfoss logo
OP-SC21CLXT0

Optyma™, OP-SC21CLXT0

114E2647

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeLBP
Compressor modelSC21CL
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina [mm]610 mm
DružinaOptyma™
Električna kodaG
Faza1
Frekvenca [Hz]50 Hz
Hitrostna ploščadFixed-speed
Hladilna tekočinaR404AR507A
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Ime izdelkaBare unit
Ime izdelka v dokumentu SCIPOPTYMA N0 N2 T0 T2
Klasifikacija puščanja253 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-SC21CLXT0
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Napajanje kompresorja [V]230/1/50
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/50
Napetost 50 Hz [V]207 V
Napetost 50 Hz [V] [maks.]253 V
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]253 V
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.]207 V
Odobritev sprejemnikaCE
OpisOP-SC21CLXT0
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]29 W
Karakteristika
Vrednost
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]14 W
Premer ventilatorja [mm]300 mm
Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h]1150 m³/h
Product lineCondensing Units
Prostornina sprejemnika [L]1.1 L
RazličicaT0
RLA4 A
Širina [mm]445.00 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Skupna višina [mm]348.0 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V]207 V
Št. dokumenta SCIPf9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e
Št. faz (kompresor)1
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaOP-SC21CLXT0
Število ventilatorjev1
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A]0.18 A
Uporaba segmentaLow Back Pressure
Velikost lopatice ventilatorja [mm]300.000 mm
VersionDescriptionT0 : Optyma + receiver without stop valves
Vrsta izdelkaOptyma™ T0
Vrsta kondenzatorjaBG_6
Vrsta pokrova/mrežice ventilatorjaGrill
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa28.75 Kilogram
Neto masa25 Kilogram
Volume94.465 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428570213
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm