Optyma™, OP-SC21CLXT0
114E2646
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114E2646
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacije | LBP |
| Compressor model | SC21CL |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina [mm] | 610 mm |
| Družina | Optyma™ |
| Električna koda | G |
| Enak izdelek | 114E2647114E2648 |
| Faza | 1 |
| Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
| Hitrostna ploščad | Fixed-speed |
| Hladilna tekočina | R404AR507A |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Ime izdelka | Bare unit |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | OPTYMA N0 N2 T0 T2 |
| Klasifikacija puščanja | 253 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-SC21CLXT0 |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Napajanje kompresorja [V] | 230/1/50 |
| Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Napetost 50 Hz [V] | 207 V |
| Napetost 50 Hz [V] [maks.] | 253 V |
| Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 253 V |
| Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 207 V |
| Odobritev sprejemnika | CE |
| Opis | OP-SC21CLXT0 |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 29 W |
| Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 14 W |
| Premer ventilatorja [mm] | 300 mm |
| Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 1150 m³/h |
| Product line | Condensing Units |
| Prostornina sprejemnika [L] | 1.1 L |
| Različica | T0 |
| RLA | 4 A |
| Širina [mm] | 445.00 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Condensing Units |
| Skupna višina [mm] | 348.0 mm |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V] | 207 V |
| Št. dokumenta SCIP | f9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e |
| Št. faz (kompresor) | 1 |
| Št. faz (ventilator) | 1 |
| Številka modela | OP-SC21CLXT0 |
| Število ventilatorjev | 1 |
| Tok ventilatorja pri 50 Hz [A] | 0.18 A |
| Uporaba segmenta | Low Back Pressure |
| Velikost lopatice ventilatorja [mm] | 300.000 mm |
| VersionDescription | T0 : Optyma + receiver without stop valves |
| Vrsta izdelka | Optyma™ T0 |
| Vrsta kondenzatorja | BG_6 |
| Vrsta pokrova/mrežice ventilatorja | Grill |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 36 Kilogram |
| Neto masa | 23 Kilogram |
| Volume | 143.616 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428570220 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |