Danfoss logo
Optyma™ Slim Front Closed Shadow

Optyma™ Slim, HRJM0600UWK000Q

114N6164

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeMBP
Compressor modelMLZ045T2C
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DružinaOptyma™ Slim
Električna kodaQ
Faza3
Frekvenca [Hz]60 Hz
Hitrostna ploščadFixed-speed
Hladilna tekočinaR134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)7.52 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
Ime izdelkaPackage unit
Klasifikacija puščanja230 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionHRJM0600UWK000Q MLZ045T2C LA
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)12.54 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Napajanje kompresorja [V]230/3/60
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/60
Napetost ventilatorja pri 60 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Napetost ventilatorja pri 60 Hz (maks.) [V] [min.]200 V
OpisHRJM0600UWK000Q
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]860 W
Premer ventilatorja [mm]450 mm
Karakteristika
Vrednost
Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h]8600 m³/h
Priključek tekočinske cevi [in]1/2 in
Product lineCondensing Units
Prostornina sprejemnika [L]10.0 L
RazličicaWK
Reguliranje pretokaFixed speed
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V]200 V
Št. faz (kompresor)3
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaHRJM0600UWK000Q
Število ventilatorjev2
Tok ventilatorja pri 60 Hz [A]1.80 A
Uporaba segmentaMedium Back Pressure
Velikost lopatice ventilatorja [mm]450.000 mm
Velikost sesalnegapriključka [in]7/8 in
VersionDescriptionWK : WG + Low Ambient Temperature
Vrsta izdelkaOptyma™ Slim WK
Vrsta kondenzatorjaN8
Vrsta pokrova/mrežice ventilatorjaGrill
Vrsta priključkaSolder
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa190 Kilogram
Neto masa175 Kilogram
Volume743.522 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255122319
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm