Optyma™ Slim, HRJM0500UWK000N
114N6162
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60
114N6162
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacije | MBP |
| Compressor model | MLZ038T1C |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Družina | Optyma™ Slim |
| Električna koda | N |
| Faza | 1 |
| Frekvenca [Hz] | 60 Hz |
| Hladilna tekočina | R134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 6.04 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Ime izdelka | Package unit |
| Klasifikacija puščanja | 220 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | HRJM0500UWK000N MLZ038T1C LA |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 10.17 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| Napajanje kompresorja [V] | 230/1/60 |
| Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Napetost ventilatorja pri 60 Hz (maks.) [V] [maks.] | 240 V |
| Napetost ventilatorja pri 60 Hz (maks.) [V] [min.] | 200 V |
| Opis | HRJM0500UWK000N |
| Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W] | 860 W |
| Premer ventilatorja [mm] | 450 mm |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h] | 8600 m³/h |
| Priključek tekočinske cevi [in] | 1/2 in |
| Product line | Condensing Units |
| Prostornina sprejemnika [L] | 10.0 L |
| Različica | WK |
| Reguliranje pretoka | Fixed speed |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Condensing Units |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V] | 208 V |
| Št. faz (kompresor) | 1 |
| Št. faz (ventilator) | 1 |
| Številka modela | HRJM0500UWK000N |
| Število ventilatorjev | 2 |
| Tok ventilatorja pri 60 Hz [A] | 1.80 A |
| Uporaba segmenta | Medium Back Pressure |
| Velikost lopatice ventilatorja [mm] | 450.000 mm |
| Velikost sesalnegapriključka [in] | 7/8 in |
| VersionDescription | WK : WG + Low Ambient Temperature |
| Vrsta izdelka | Optyma™ Slim WK |
| Vrsta kondenzatorja | N8 |
| Vrsta pokrova/mrežice ventilatorja | Grill |
| Vrsta priključka | Solder |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 182 Kilogram |
| Neto masa | 167 Kilogram |
| Volume | 743.522 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255122296 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |