Danfoss logo
 HNJM0200UWK000N&Q - HNJM0250UWK000N&Q - HNJM0300UWK000N&Q

Optyma™ Slim, HNJM0200UWK000Q

114N6153

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeMBP
Compressor modelMLZ015T2C
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DružinaOptyma™ Slim
Električna kodaQ
Faza3
Frekvenca [Hz]60 Hz
Hitrostna ploščadFixed-speed
Hladilna tekočinaR134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.56 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Ime izdelkaPackage unit
Klasifikacija puščanja230 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionHNJM0200UWK000Q MLZ015T2C LA
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)4.17 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Napajanje kompresorja [V]230/3/60
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/60
Napetost ventilatorja pri 60 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Napetost ventilatorja pri 60 Hz (maks.) [V] [min.]200 V
OpisHNJM0200UWK000Q
Podvržen (uredbi) OEEONo
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]430 W
Karakteristika
Vrednost
Premer ventilatorja [mm]450 mm
Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h]4600 m³/h
Priključek tekočinske cevi [in]1/2 in
Product lineCondensing Units
Prostornina sprejemnika [L]6.0 L
RazličicaWK
Reguliranje pretokaFixed speed
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V]200 V
Št. faz (kompresor)3
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaHNJM0200UWK000Q
Število ventilatorjev1
Tok ventilatorja pri 60 Hz [A]1.80 A
Uporaba segmentaMedium Back Pressure
Velikost lopatice ventilatorja [mm]450.000 mm
Velikost sesalnegapriključka [in]7/8 in
VersionDescriptionWK : WG + Low Ambient Temperature
Vrsta izdelkaOptyma™ Slim WK
Vrsta kondenzatorjaG8
Vrsta pokrova/mrežice ventilatorjaGrill
Vrsta priključkaSolder
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa119 Kilogram
Neto masa103 Kilogram
Volume295.433 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255122203
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm