Optyma™ Slim, OP-LRYM0800UWL000Q
114N3597
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60
114N3597
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacije | LBP |
| Compressor model | LLZ024T2A |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Družina | Optyma™ Slim |
| Električna koda | Q |
| Faza | 3 |
| Faze kompresorja | 3 |
| Faze ventilatorja | 1 |
| Frekvenca [Hz] | 60 Hz |
| Hitrostna ploščad | Fixed-speed |
| Hladilna tekočina | R448AR449AR404AR452A |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Ime izdelka | Package unit |
| Klasifikacija puščanja | 230 V |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 5.85 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| Material Description | OP-LRYM0800UWL000QLLZ024T2A LA |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 14.14 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| Napajanje kompresorja [V] | 230/3/60 |
| Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 220/1/60 |
| Napetost ventilatorja pri 60 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Opis | OP-LRYM0800UWL000Q |
| Oznaka UL | Yes |
| Oznaka ZDA EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W] | 430 W |
| Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W] | 430 W |
| Premer ventilatorja [mm] | 450 mm |
| Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h] | 8540 m³/h |
| Product line | Condensing Units |
| Različica | WL |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Condensing Units |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | UL listed |
| Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V] | 208 V |
| Številka modela | OP-LRYM0800UWL000Q |
| Število ventilatorjev | 2 |
| Tok ventilatorja pri 60 Hz [A] | 2.10 A |
| Uporaba segmenta | Low Back Pressure |
| Velikost lopatice ventilatorja [mm] | 450.000 mm |
| VersionDescription | WL : ?? |
| Vrsta izdelka | Optyma™ Slim WL |
| Vrsta kondenzatorja | N8 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 182 Kilogram |
| Neto masa | 167 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 743.522 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |