Danfoss logo
Optyma™ Slim Front Closed Shadow

Optyma™ Slim, OP-LNYM0600UWL000Q

114N3596

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeLBP
Compressor modelLLZ018T2A
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DružinaOptyma™ Slim
Električna kodaQ
Faza3
Faze kompresorja3
Faze ventilatorja1
Frekvenca [Hz]60 Hz
Hitrostna ploščadFixed-speed
Hladilna tekočinaR448AR449AR404AR452A
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Ime izdelkaPackage unit
Klasifikacija puščanja230 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)4.6 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionOP-LNYM0600UWL000Q LLZ018T2A LA
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)11.28 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Napajanje kompresorja [V]230/3/60
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]220/1/60
Napetost ventilatorja pri 60 Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Karakteristika
Vrednost
OpisOP-LNYM0600UWL000Q
Oznaka ULYes
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]430 W
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]430 W
Premer ventilatorja [mm]450 mm
Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h]6100 m³/h
Product lineCondensing Units
RazličicaWL
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeUL listed
Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V]208 V
Številka modelaOP-LNYM0600UWL000Q
Število ventilatorjev1
Tok ventilatorja pri 60 Hz [A]2.10 A
Uporaba segmentaLow Back Pressure
Velikost lopatice ventilatorja [mm]450.000 mm
VersionDescriptionWL : ??
Vrsta izdelkaOptyma™ Slim WL
Vrsta kondenzatorjaJ8
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa136 Kilogram
Neto masa125 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume362.573 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm