Danfoss logo
OP-HRXM0500UWK000N - OP-HRXM0500UWK000Q - OP-HRXM0600UWK000Q - OP-HRXM0700UWK000Q

Optyma™ Slim, OP-HRXM0700UWK000Q

114N3591

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeMBP
Compressor modelMLZ048T2A
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DružinaOptyma™ Slim
Električna kodaQ
Faza3
Faze kompresorja3
Faze ventilatorja3
Frekvenca [Hz]60 Hz
Hitrostna ploščadFixed-speed
Hladilna tekočinaR448AR449AR134aR404AR452A
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)8.55 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
Ime izdelkaPackage unit
Klasifikacija puščanja230 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HRXM0700UWK000QMLZ048T2A LA
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)14.2 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Napajanje kompresorja [V]230/3/60
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/60
Napetost ventilatorja pri 60 Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Karakteristika
Vrednost
OpisOP-HRXM0700UWK000Q
Oznaka ULYes
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]450 W
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]450 W
Premer ventilatorja [mm]450 mm
Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h]9200 m³/h
Product lineCondensing Units
RazličicaWK
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeUL listed
Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V]208 V
Številka modelaOP-HRXM0700UWK000Q
Število ventilatorjev2
Tok ventilatorja pri 60 Hz [A]1.97 A
Uporaba segmentaMedium Back Pressure
Velikost lopatice ventilatorja [mm]450.000 mm
VersionDescriptionWK : WG + Low Ambient Temperature
Vrsta izdelkaOptyma™ Slim WK
Vrsta kondenzatorjaN8
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa182 Kilogram
Neto masa167 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume743.522 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm