Optyma™ Slim, OP-HJZM0150UWK000N
114N3575
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60
114N3575
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacije | MBP |
| Compressor model | MTZ18-1VI |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Družina | Optyma™ Slim |
| Električna koda | N |
| Faza | 1 |
| Faze kompresorja | 1 |
| Faze ventilatorja | 1 |
| Frekvenca [Hz] | 60 Hz |
| Hitrostna ploščad | Fixed-speed |
| Hladilna tekočina | R448AR449AR134aR404AR452A |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 1.6 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Ime izdelka | Package unit |
| Klasifikacija puščanja | 230 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HJZM0150UWK000N MTZ18-1VI LA |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 2.73 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 1.5 to 3.7 kW |
| Napajanje kompresorja [V] | 230/1/60 |
| Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Napetost ventilatorja pri 60 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Opis | OP-HJZM0150UWK000N |
| Oznaka UL | Yes |
| Oznaka ZDA EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W] | 240 W |
| Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W] | 240 W |
| Premer ventilatorja [mm] | 350 mm |
| Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h] | 2400 m³/h |
| Product line | Condensing Units |
| Različica | WK |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Condensing Units |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | UL listed |
| Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V] | 208 V |
| Številka modela | OP-HJZM0150UWK000N |
| Število ventilatorjev | 1 |
| Tok ventilatorja pri 60 Hz [A] | 1.00 A |
| Uporaba segmenta | Medium Back Pressure |
| Velikost lopatice ventilatorja [mm] | 350.000 mm |
| VersionDescription | WK : WG + Low Ambient Temperature |
| Vrsta izdelka | Optyma™ Slim WK |
| Vrsta kondenzatorja | D8 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 84 Kilogram |
| Neto masa | 78 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 197.426 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |