Optyma™ Slim, OP-LRYM0600UWH000R
114N3523
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 460/3/60
114N3523
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacije | LBP |
| AWEF application | Outdoor |
| AWEF displayed | Yes |
| Compressor model | LLZ018T4A |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Družina | Optyma™ Slim |
| Električna koda | R |
| Faza | 3 |
| Frekvenca [Hz] | 60 Hz |
| Hitrostna ploščad | Fixed-speed |
| Hladilna tekočina | R404AR452AR448AR449A |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Ime izdelka | Package unit |
| Klasifikacija puščanja | 460 V |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 4.71 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| Material Description | (NEW) OP-LRYM0600UWH000R LLZ018T4LQ9A |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 11.41 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MCC | 16 A |
| Napajanje kompresorja [V] | 460/3/60 |
| Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 460/1/60 |
| Napetost 60 Hz [V] [maks.] | 440 V |
| Napetost ventilatorja pri 60 Hz (maks.) [V] [maks.] | 480 V |
| Napetost ventilatorja pri 60 Hz (maks.) [V] [min.] | 440 V |
| Nizka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] | 440 V |
| Odobritev sprejemnika | UL |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Opis | OP-LRYM0600UWH000R |
| Oznaka UL | Yes |
| Oznaka ZDA EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W] | 311 W |
| Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W] | 373 W |
| Premer ventilatorja [mm] | 145 mm |
| Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h] | 9200 m³/h |
| Product line | Condensing Units |
| Prostornina sprejemnika [L] | 14.0 L |
| Različica | WH |
| Reguliranje pretoka | Fixed speed |
| RLA | 10 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Condensing Units |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | UL listed |
| Št. faz (kompresor) | 3 |
| Št. faz (ventilator) | 1 |
| Številka modela | OP-LRYM0600UWH000R |
| Število ventilatorjev | 2 |
| Tok ventilatorja pri 60 Hz [A] | 1.50 A |
| Uporaba segmenta | Low Back Pressure |
| Velikost lopatice ventilatorja [mm] | 457.000 mm |
| VersionDescription | WH : WG + suction accumulator for LBP models |
| Vrsta izdelka | Optyma™ Slim WH |
| Vrsta kondenzatorja | N8 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 119 Kilogram |
| Neto masa | 102 Kilogram |
| Volume | 743.522 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424056247 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |