Optyma™ Slim, HNXM0200UWG000N
114N3487
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60
114N3487
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacije | MBP |
| AWEF application | Outdoor |
| AWEF displayed | Yes |
| Compressor model | MLZ015T1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Družina | Optyma™ Slim |
| Električna koda | N |
| Faza | 1 |
| Faze kompresorja | 1 |
| Faze ventilatorja | 1 |
| Frekvenca [Hz] | 60 Hz |
| Hitrostna ploščad | Fixed-speed |
| Hladilna tekočina | R134aR404AR448AR449AR452A |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 2.71 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Ime izdelka | Package unit |
| Klasifikacija puščanja | 230 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HNXM0200UWG000N MLZ015T1LT9A |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 4.39 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| Napajanje kompresorja [V] | 230/1/60 |
| Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Napetost 60 Hz [V] [maks.] | 208 V |
| Napetost ventilatorja pri 60 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
| Napetost ventilatorja pri 60 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Opis | OP-HNXM0200UWG000N |
| Oznaka UL | Yes |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W] | 450 W |
| Premer ventilatorja [mm] | 450 mm |
| Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h] | 4600 m³/h |
| Product line | Condensing Units |
| Različica | WG |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Condensing Units |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | UL listed |
| Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V] | 208 V |
| Št. faz (kompresor) | 1 |
| Št. faz (ventilator) | 1 |
| Številka modela | HNXM0200UWG000N |
| Število ventilatorjev | 1 |
| Tehnologija | Scroll |
| Tok ventilatorja pri 60 Hz [A] | 1.97 A |
| Uporaba segmenta | Medium Back Pressure |
| Velikost lopatice ventilatorja [mm] | 450.000 mm |
| Velikost priključka [mm] | 252 V |
| VersionDescription | WG : electrical box, receiver, dual pressure control, fan speed controller, defrost timer, outdoor enclosure (MBP) |
| Vrsta izdelka | Optyma™ Slim WG |
| Vrsta kondenzatorja | G8 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 119 Kilogram |
| Neto masa | 103 Kilogram |
| Volume | 295.433 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428509039 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |