Danfoss logo
 OP-HJXM0150UWG000N/Q

Optyma™ Slim, HJZM0150UWG000Q

114N3486

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeMBP
AWEF applicationOutdoor
AWEF displayedYes
Compressor modelMTZ018-3VM
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DružinaOptyma™ Slim
Električna kodaQ
Faza3
Faze kompresorja3
Faze ventilatorja1
Frekvenca [Hz]60 Hz
Hitrostna ploščadFixed-speed
Hladilna tekočinaR134aR404AR448AR449AR452A
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.6 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Ime izdelkaPackage unit
Klasifikacija puščanja230 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HJZM0150UWG000Q MTZ18-3VI
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)2.73 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
Napajanje kompresorja [V]230/3/60
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/60
Napetost 60 Hz [V] [maks.]208 V
Napetost ventilatorja pri 60 Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Karakteristika
Vrednost
Napetost ventilatorja pri 60 Hz (maks.) [V] [min.]230 V
OpisOP-HJXM0150UWG000Q
Oznaka ULYes
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]240 W
Premer ventilatorja [mm]350 mm
Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h]2400 m³/h
Product lineCondensing Units
RazličicaWG
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeUL listed
Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V]208 V
Št. faz (kompresor)3
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaHJZM0150UWG000Q
Število ventilatorjev1
TehnologijaReciprocating
Tok ventilatorja pri 60 Hz [A]1.00 A
Uporaba segmentaMedium Back Pressure
Velikost lopatice ventilatorja [mm]350.000 mm
Velikost priključka [mm]252 V
VersionDescriptionWG : electrical box, receiver, dual pressure control, fan speed controller, defrost timer, outdoor enclosure (MBP)
Vrsta izdelkaOptyma™ Slim WG
Vrsta kondenzatorjaD8
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa92 Kilogram
Neto masa78 Kilogram
Volume192.955 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428509046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm