Danfoss logo
HPZP050 & HPZP064 & HPMP050 & HPMP064 & LPUS013 & LPUS015 & LPUS018 & HPUS026 & HPUS030 & HPUS038 D20

Optyma™ Slim Pack, LPUS015D20V

115F0683

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 380/3/60

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeLBP
Compressor modelLLZ015-9
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DružinaOptyma™ Slim Pack
Električna kodaV
Faza3
Frekvenca [Hz]60 Hz
Hitrostna ploščadFixed-speed
Hladilna tekočinaR404AR448AR449AR452A
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Ime izdelkaPackage unit
Klasifikacija puščanja400 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)4.04 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT LPUS015D20V
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)10.13 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Napajanje kompresorja [V]380/3/60
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/60
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V]380 V
OpisLPUS015D20V
Karakteristika
Vrednost
Podvržen (uredbi) OEEONo
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]130 W
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]260 W
Premer ventilatorja [mm]450 mm
Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h]7200 m³/h
Product lineCondensing Units
RazličicaD20
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. faz (kompresor)3
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaLPUS015D20V
Število ventilatorjev2
TehnologijaScroll
Tok ventilatorja pri 60 Hz [A]1.94 A
Uporaba segmentaLow Back Pressure
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version
Vrsta izdelkaOptyma™ Slim Pack D20
Vrsta kondenzatorjaC4
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa131 Kilogram
Neto masa121 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume788.103 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm