Optyma™ Slim Pack, HPUS026D20N
115F0669
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220/1/60
115F0669
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacije | MBP |
| Compressor model | MLZ026-1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Družina | Optyma™ Slim Pack |
| Električna koda | N |
| Faza | 1 |
| Frekvenca [Hz] | 60 Hz |
| Hitrostna ploščad | Fixed-speed |
| Hladilna tekočina | R134aR22R404AR448AR449AR452AR513A |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) | Not available for the moment |
| Ime izdelka | Package unit |
| Klasifikacija puščanja | 230 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for the moment |
| Material Description | CONDENSING UNIT HPUS026D20N |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for the moment |
| Napajanje kompresorja [V] | 220/1/60 |
| Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Opis | HPUS026D20N |
| Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W] | 130 W |
| Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W] | 260 W |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Premer ventilatorja [mm] | 450 mm |
| Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h] | 7200 m³/h |
| Product line | Condensing Units |
| Različica | D20 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Condensing Units |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V] | 208 V |
| Št. faz (kompresor) | 1 |
| Št. faz (ventilator) | 1 |
| Številka modela | HPUS026D20N |
| Število ventilatorjev | 2 |
| Tehnologija | Scroll |
| Tok ventilatorja pri 60 Hz [A] | 1.94 A |
| Uporaba segmenta | Medium Back Pressure |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version |
| Vrsta izdelka | Optyma™ Slim Pack D20 |
| Vrsta kondenzatorja | C4 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 120 Kilogram |
| Neto masa | 110 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 788.103 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |