Danfoss logo
HPZP019 & HPZP022 & HPZP028 & LPZP048 & LPZP068 & HPMP019 & HPMP022 & HPMP028 & HPUS015 D20

Optyma™ Slim Pack, LPZP048D20V

115F0623

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 380/3/60

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeLBP
Compressor modelNTZ048-9
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DružinaOptyma™ Slim Pack
Električna kodaV
Faza3
Frekvenca [Hz]60 Hz
Hitrostna ploščadFixed-speed
Hladilna tekočinaR404AR452A
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Ime izdelkaPackage unit
Klasifikacija puščanja400 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.43 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT LPZP048D20V
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Napajanje kompresorja [V]380/3/60
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/60
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V]380 V
OpisLPZP048D20V
Podvržen (uredbi) OEEONo
Karakteristika
Vrednost
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]130 W
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]130 W
Premer ventilatorja [mm]450 mm
Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h]3600 m³/h
Product lineCondensing Units
RazličicaD20
Reguliranje pretokaFixed speed
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. faz (kompresor)3
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaLPZP048D20V
Število ventilatorjev1
TehnologijaReciprocating
Tok ventilatorja pri 60 Hz [A]0.96 A
Uporaba segmentaLow Back Pressure
Velikost lopatice ventilatorja [mm]450.000 mm
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version
Vrsta izdelkaOptyma™ Slim Pack D20
Vrsta kondenzatorjaC3
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa69 Kilogram
Neto masa60 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume233.361 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm