Danfoss logo
HPZP050 & HPZP064 & HPMP050 & HPMP064 & LPUS013 & LPUS015 & LPUS018 & HPUS026 & HPUS030 & HPUS038 D20

Optyma™ Slim Pack, HPZP064D20N

115F0618

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220/1/60

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeMBP
Compressor modelMTZ064-1VM
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električna kodaN
FamilyOptyma™ Slim Pack
Faza1
Frekvenca [Hz]60 Hz
Hladilna sredstvaR134aR404AR448AR449AR452AR513A
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
Ime izdelkaPackage unit
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Material DescriptionCONDENSING UNIT HPZP064D20N
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
Napajanje kompresorja [V]220/1/60
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/60
Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V]208 V
OpisHPZP064D20N
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]130 W
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]260 W
Karakteristika
Vrednost
Premer ventilatorja [mm]450 mm
Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h]7200 m³/h
Product lineCondensing Units
RazličicaD20
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Speed PlatformFixed-speed
Št. faz (kompresor)1
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaHPZP064D20N
Število ventilatorjev1
TehnologijaReciprocating
Tok ventilatorja pri 60 Hz [A]1.94 A
Uporaba segmentaMedium Back Pressure
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V]230 V
Vrsta izdelkaOptyma™ Slim Pack D20
Vrsta kondenzatorjaC4
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa126 Kilogram
Neto masa114 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume788.103 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm