Danfoss logo
HPZP019 & HPZP022 & HPZP028 & LPZP048 & LPZP068 & HPMP019 & HPMP022 & HPMP028 & HPUS015 D20

Optyma™ Slim Pack, HPZP019D20V

115F0602

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 380/3/60

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeMBP
Compressor modelMTZ019-4VM
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električna kodaV
FamilyOptyma™ Slim Pack
Faza3
Frekvenca [Hz]60 Hz
Hladilna sredstvaR134aR404AR448AR449AR452AR513A
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
Ime izdelkaPackage unit
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Low value of nominal voltage at 60Hz [V]380 V
Material DescriptionCONDENSING UNIT HPZP019D20V
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
Napajanje kompresorja [V]380/3/60
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/60
OpisHPZP019D20V
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]130 W
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]130 W
Karakteristika
Vrednost
Premer ventilatorja [mm]450 mm
Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h]3600 m³/h
Product lineCondensing Units
RazličicaD20
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Speed PlatformFixed-speed
Št. faz (kompresor)3
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaHPZP019D20V
Število ventilatorjev1
TehnologijaReciprocating
Tok ventilatorja pri 60 Hz [A]0.97 A
Uporaba segmentaMedium Back Pressure
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V]400 V
Vrsta izdelkaOptyma™ Slim Pack D20
Vrsta kondenzatorjaC2
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa67 Kilogram
Neto masa57 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume233.361 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm