Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM030MTZW05G
114X7324-B
Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50
114X7324-B
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacije | MBPLBP |
| Compressor model | MTZ019-5 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Družina | Optyma™ Slim Pack |
| Električna koda | G |
| Faza | 1 |
| Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
| Hitrostna ploščad | Fixed-speed |
| Hladilna tekočina | R452AR134aR513AR448AR449AR404A |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) | Not available for the moment |
| Ime izdelka | Package unit |
| Klasifikacija puščanja | 240 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for the moment |
| Material Description | CONDENSING UNIT MSXM030MTZW05G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for the moment |
| Napajanje kompresorja [V] | 220-240/1/50 |
| Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Opis | OP-MSXM030MTZW05G |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 110 W |
| Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 68 W |
| Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
| Product line | Condensing Units |
| Različica | W05 |
| Reguliranje pretoka | Fixed speed |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Condensing Units |
| Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V] | 220 V |
| Št. faz (kompresor) | 1 |
| Št. faz (ventilator) | 1 |
| Številka modela | OP-MSXM030MTZW05G |
| Število ventilatorjev | 1 |
| Uporaba segmenta | Low Back PressureMedium Back Pressure |
| Velikost lopatice ventilatorja [mm] | 450.000 mm |
| Vrsta izdelka | Optyma™ Slim Pack W05 |
| Vrsta kondenzatorja | D7 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 85 Kilogram |
| Neto masa | 70 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 345.453 Liter |