Danfoss logo
 OP-MSIM068/080/099/108/MLW05/W09E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSIM080MLW09E

114X7319

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeMBP
Compressor Low pressure volume (L)3.70 L
Compressor modelMLZ038T4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina [mm]464.0 mm
DružinaOptyma™ Slim Pack
Električna kodaE
Faza3
Filter Drier Volume (L)0.35
Frekvenca [Hz]50 Hz
Hladilna tekočinaR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)5.63 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Ime izdelkaPackage unit
Ime izdelka v dokumentu SCIPOPTYMA W09
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MSIM080MLW09E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)8.54 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MCC16.9 A
Min fuse rating [A]20 A
Moč zvoka pri 50 Hz [db(A)]79 dBA
Napajanje kompresorja [V]400/3/50
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/50
Napetost 50 Hz [V]380 V
Napetost 50 Hz [V] [maks.]440 V
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V]380 V
Notranja prostornina tuljave kondenzatorja1.62 L
Odobritev sprejemnikaCEEAC
OpisOP-MSIM080MLW09E
Oznaka CEYes
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]140 W
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]72 W
Karakteristika
Vrednost
Premer ventilatorja [mm]560 mm
Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h]5200 m³/h
Priključek tekočinske cevi [in]1/2 in
Product lineCondensing Units
Prostornina sprejemnika [L]6.2 L
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 1 m) [db(A)]68 dBA
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 10 m) [db(A)]48 dBA
Receiver typeVertical
Reguliranje pretokaFixed speed
rekuperacija toplote440 V
Širina [mm]1105.00 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Skupna višina [mm]825.0 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIP909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
Št. faz (kompresor)3
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaOP-MSIM080MLW09E
Število ventilatorjev1
TehnologijaScroll
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A]1.60 A
Uporaba segmentaMedium Back Pressure
Velikost lopatice ventilatorja [mm]560.000 mm
Velikost sesalnegapriključka [in]7/8 in
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack with build-in fan speed controller and external main switch
Volume (L)0.107 L
Vrsta izdelkaOptyma™ Slim Pack W09 (A2L)
Vrsta kondenzatorjaG7
Vrsta pokrova/mrežice ventilatorjaB3
Vrsta priključkaSolder
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa96 Kilogram
Neto masa76 Kilogram
Volume422.994 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424592462
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm