Optyma™ Slim Pack, OP-MSIM068MLW09E
114X7317
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X7317
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacije | MBP |
| Compressor Low pressure volume (L) | 3.70 L |
| Compressor model | MLZ030T4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina [mm] | 464.0 mm |
| Družina | Optyma™ Slim Pack |
| Električna koda | E |
| Faza | 3 |
| Filter Drier Volume (L) | 0.35 |
| Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
| Hladilna tekočina | R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 4.84 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Ime izdelka | Package unit |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | OPTYMA W09 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MSIM068MLW09E |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 7.43 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MCC | 14.9 A |
| Min fuse rating [A] | 16 A |
| Moč zvoka pri 50 Hz [db(A)] | 79 dBA |
| Napajanje kompresorja [V] | 400/3/50 |
| Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Napetost 50 Hz [V] | 380 V |
| Napetost 50 Hz [V] [maks.] | 440 V |
| Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 380 V |
| Notranja prostornina tuljave kondenzatorja | 1.62 L |
| Odobritev sprejemnika | CEEAC |
| Opis | OP-MSIM068MLW09E |
| Oznaka CE | Yes |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 140 W |
| Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 72 W |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Premer ventilatorja [mm] | 560 mm |
| Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
| Priključek tekočinske cevi [in] | 1/2 in |
| Product line | Condensing Units |
| Prostornina sprejemnika [L] | 6.2 L |
| Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 1 m) [db(A)] | 68 dBA |
| Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 10 m) [db(A)] | 48 dBA |
| Različica | W09 |
| Receiver type | Vertical |
| Reguliranje pretoka | Fixed speed |
| rekuperacija toplote | 440 V |
| Širina [mm] | 1105.00 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Condensing Units |
| Skupna višina [mm] | 825.0 mm |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Soglasje | CE |
| Št. dokumenta SCIP | 909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a |
| Št. faz (kompresor) | 3 |
| Št. faz (ventilator) | 1 |
| Številka modela | OP-MSIM068MLW09E |
| Število ventilatorjev | 1 |
| Tehnologija | Scroll |
| Tok ventilatorja pri 50 Hz [A] | 1.60 A |
| Uporaba segmenta | Medium Back Pressure |
| Velikost lopatice ventilatorja [mm] | 560.000 mm |
| Velikost sesalnegapriključka [in] | 3/8 in |
| VersionDescription | W09 : Optyma Slim Pack with build-in fan speed controller and external main switch |
| Volume (L) | 0.107 L |
| Vrsta izdelka | Optyma™ Slim Pack W09 (A2L) |
| Vrsta kondenzatorja | G7 |
| Vrsta pokrova/mrežice ventilatorja | B3 |
| Vrsta priključka | Solder |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 96 Kilogram |
| Neto masa | 76 Kilogram |
| Volume | 422.994 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424592448 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |