Danfoss logo
 OP-LSVM026/34DSW05/W09G - OP-LSVM048/068NTW05/W09E/G - OP-MSIM034/044/046/057MLW05/W09E/G - OP-MSSM026/030CSW05/W09G - OP-MSTM021/022/026/034DSW05/W09E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSSM030CSW09G

114X7305

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A; R1234yf, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeMBP
Compressor modelCS30TB
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina [mm]464.0 mm
DružinaOptyma™ Slim Pack
Električna kodaG
Faza1
Filter Drier Volume (L)0.17
Frekvenca [Hz]50 Hz
Hitrostna ploščadFixed-speed
Hladilna tekočinaR1234yfR134aR513A
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.65 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Ime izdelkaPackage unit
Ime izdelka v dokumentu SCIPOPTYMA W09
Klasifikacija puščanja255 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MSSM030CSW09G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC8.8 A
Min fuse rating [A]10 A
Napajanje kompresorja [V]230/1/50
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/50
Napetost 50 Hz [V]187 V
Napetost 50 Hz [V] [maks.]255 V
Notranja prostornina tuljave kondenzatorja0.58 L
Odobritev sprejemnikaCEEAC
OpisOP-MSSM030CSW09G
Oznaka CEYes
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]110 W
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]68 W
Karakteristika
Vrednost
Premer ventilatorja [mm]450 mm
Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h]3300 m³/h
Priključek tekočinske cevi [in]1/2 in
Product lineCondensing Units
Prostornina sprejemnika [L]3.4 L
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 10 m) [db(A)]38 dBA
Receiver typeVertical
Reguliranje pretokaFixed speed
Širina [mm]1079.00 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Skupna višina [mm]690.0 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
SoglasjeCE
Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V]187 V
Št. dokumenta SCIP909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
Št. faz (kompresor)1
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaOP-MSSM030CSW09G
Število ventilatorjev1
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A]0.47 A
Uporaba segmentaMedium Back Pressure
Velikost lopatice ventilatorja [mm]450.000 mm
Velikost sesalnegapriključka [in]1/2 in
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack with build-in fan speed controller and external main switch
Volume (L)0.097 L
Vrsta izdelkaOptyma™ Slim Pack W09 (A2L)
Vrsta kondenzatorjaD7
Vrsta pokrova/mrežice ventilatorjaB2
Vrsta priključkaSolder
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa70 Kilogram
Neto masa55 Kilogram
Volume552.636 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424586522
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm