Danfoss logo
OP-LSQM014/018DPW09G - OP-MSGM018/021SCW09G - OP-MSBM009/012/014DYW09G - OP-MSGM012/015SCW09G -  OP-LSVM014/016DPW09G - OP-MSSM012/015/018/021SCW09G - OP-MSTM008/009DYW09G - OP-MSTM012/014DPW09G - OP-MSTM018DXW09G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSSM021SCW09G

114X7294

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A; R1234yf, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Optyma™ Slim Pack

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeMBP
Compressor modelSC21G
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina [mm]364.0 mm
DružinaOptyma™ Slim Pack
Električna kodaG
Faza1
Filter Drier Volume (L)0.17
Frekvenca [Hz]50 Hz
Hitrostna ploščadFixed-speed
Hladilna tekočinaR1234yfR134aR513A
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
Ime izdelkaPackage unit
Ime izdelka v dokumentu SCIPOPTYMA W09
Klasifikacija puščanja255 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Material DescriptionOP-MSSM021SCW09G
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
MCC4.6 A
Min fuse rating [A]6 A
Napajanje kompresorja [V]230/1/50
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/50
Napetost 50 Hz [V]187 V
Napetost 50 Hz [V] [maks.]255 V
Notranja prostornina tuljave kondenzatorja0.39 L
Odobritev sprejemnikaCEEAC
OpisOP-MSSM021SCW09G
Oznaka CEYes
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]60 W
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]25 W
Premer ventilatorja [mm]365 mm
Karakteristika
Vrednost
Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h]2200 m³/h
Priključek tekočinske cevi [in]3/8 in
Product lineCondensing Units
Prostornina sprejemnika [L]1.3 L
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 10 m) [db(A)]32 dBA
RazličicaW09
Receiver typeVertical
Reguliranje pretokaFixed speed
RLA21.8 A
Širina [mm]910.00 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Skupna višina [mm]530.0 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
SoglasjeCE
Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V]187 V
Št. dokumenta SCIP909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
Št. faz (kompresor)1
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaOP-MSSM021SCW09G
Število ventilatorjev1
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A]0.32 A
Uporaba segmentaMedium Back Pressure
Velikost lopatice ventilatorja [mm]365.000 mm
Velikost sesalnegapriključka [in]3/8 in
Volume (L)0.035 L
Vrsta izdelkaOptyma™ Slim Pack W09 (A2L)
Vrsta kondenzatorjaA7
Vrsta pokrova/mrežice ventilatorjaB1
Vrsta priključkaSolder
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa69 Kilogram
Neto masa54 Kilogram
Volume175.5 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424586454
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm