Optyma™ Slim Pack, OP-MSIM046MLW05G
114X7271
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X7271
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacije | MBP |
| Compressor Low pressure volume (L) | 2.30 L |
| Compressor model | MLZ021T5 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina [mm] | 464.0 mm |
| Družina | Optyma™ Slim Pack |
| Električna koda | G |
| Faza | 1 |
| Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
| Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
| Hitrostna ploščad | Fixed-speed |
| Hladilna tekočina | R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.11 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Ime izdelka | Package unit |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | OPTYMA W05 |
| Klasifikacija puščanja | 255 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MSIM046MLW05G |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 4.88 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MCC | 25 A |
| Min fuse rating [A] | 32 A |
| Napajanje kompresorja [V] | 230/1/50 |
| Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Napetost 50 Hz [V] | 187 V |
| Napetost 50 Hz [V] [maks.] | 255 V |
| Notranja prostornina tuljave kondenzatorja | 0.58 L |
| Odobritev sprejemnika | CEEAC |
| Opis | OP-MSIM046MLW05G |
| Oznaka CE | Yes |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 110 W |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 68 W |
| Premer ventilatorja [mm] | 450 mm |
| Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
| Priključek tekočinske cevi [in] | 1/2 in |
| Product line | Condensing Units |
| Prostornina sprejemnika [L] | 3.4 L |
| Različica | W05 |
| Receiver type | Vertical |
| Reguliranje pretoka | Fixed speed |
| RLA | 16 A |
| Širina [mm] | 1079.00 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Condensing Units |
| Skupna višina [mm] | 690.0 mm |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Soglasje | CE |
| Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V] | 187 V |
| Št. dokumenta SCIP | 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2 |
| Št. faz (kompresor) | 1 |
| Št. faz (ventilator) | 1 |
| Številka modela | OP-MSIM046MLW05G |
| Število ventilatorjev | 1 |
| Tok ventilatorja pri 50 Hz [A] | 0.47 A |
| Uporaba segmenta | Medium Back Pressure |
| Velikost lopatice ventilatorja [mm] | 450.000 mm |
| Velikost sesalnegapriključka [in] | 3/4 in |
| VersionDescription | W05 : Optyma Slim Pack - Standard version |
| Volume (L) | 0.097 L |
| Vrsta izdelka | Optyma™ Slim Pack W05 (A2L) |
| Vrsta kondenzatorja | D7 |
| Vrsta pokrova/mrežice ventilatorja | B2 |
| Vrsta priključka | Solder |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 85 Kilogram |
| Neto masa | 70 Kilogram |
| Volume | 552.636 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424586263 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |