Danfoss logo
 OP-LPQE067/084/098LLW04/W10/W12E - OP-LSQM067/084/098LLW05/W09E - OP-MPJE068/080/099/108MLW12E - OP-MPVE068/080/099/108MLW02/W04W04W10E/G - OP-MSXM068/080/099/108MLW05/W09E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MPVE068MLW10G

114X7214

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeMBP
Compressor modelMLZ030T5
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DružinaOptyma™ Slim Pack
Električna kodaG
Faza1
Frekvenca [Hz]50 Hz
Hitrostna ploščadFixed-speed
Hladilna tekočinaR134aR404AR448AR449AR452AR513A
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.74 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Ime izdelkaPackage unit
Ime izdelka v dokumentu SCIPOPTYMA W10
Klasifikacija puščanja253 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MPVE068MLW10G
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)7.41 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MCC33.5 A
Moč zvoka pri 50 Hz [db(A)]70 dBA
Napajanje kompresorja [V]230/1/50
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/50
Napetost 50 Hz [V]207 V
Napetost 50 Hz [V] [maks.]253 V
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Notranja prostornina tuljave kondenzatorja1.62 L
Odobritev sprejemnikaCE
OpisOP-MPVE068MLW10G
Podvržen (uredbi) OEEONo
Karakteristika
Vrednost
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]220 W
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]120 W
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]370 W
Premer ventilatorja [mm]500 mm
Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h]5200 m³/h
Priključek tekočinske cevi [in]1/2 in
Product lineCondensing Units
Prostornina sprejemnika [L]6.2 L
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 1 m) [db(A)]59 dBA
RazličicaW10
Reguliranje pretokaFixed speed
RLA22.5 A
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V]207 V
Št. dokumenta SCIP9a3737af-6223-4dfa-ae4b-3671d7fb3d46
Št. faz (kompresor)1
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaOP-MPVE068MLW10G
Število ventilatorjev1
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A]0.96 A
Uporaba segmentaMedium Back Pressure
Velikost lopatice ventilatorja [mm]500.000 mm
Velikost sesalnegapriključka [in]7/8 in
VersionDescriptionW10 : Optyma Slim Pack W04 + fan speed controller
Vrsta izdelkaOptyma™ Slim Pack W10
Vrsta kondenzatorjaG7
Vrsta pokrova/mrežice ventilatorjaB3
Vrsta priključkaSolder
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa117 Kilogram
Neto masa99 Kilogram
Volume629.748 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428560863
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm