Optyma™ Slim Pack, OP-MPVE099MLW10E
114X7169
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X7169
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacije | MBP |
| Compressor model | MLZ045T4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina [mm] | 464.0 mm |
| Družina | Optyma™ Slim Pack |
| Električna koda | E |
| Faza | 3 |
| Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
| Hladilna tekočina | R134aR404AR448AR449AR452AR507AR513A |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 6.89 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Ime izdelka | Package unit |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | OPTYMA W10 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MPVE099MLW10E |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 10.49 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MCC | 15 A |
| Moč zvoka pri 50 Hz [db(A)] | 70 dBA |
| Napajanje kompresorja [V] | 400/3/50 |
| Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Napetost 50 Hz [V] | 380 V |
| Napetost 50 Hz [V] [maks.] | 415 V |
| Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
| Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
| Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 380 V |
| Notranja prostornina tuljave kondenzatorja | 1.62 L |
| Odobritev sprejemnika | CE |
| Opis | OP-MPVE099MLW10E |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 220 W |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 120 W |
| Premer ventilatorja [mm] | 500 mm |
| Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
| Priključek tekočinske cevi [in] | 1/2 in |
| Product line | Condensing Units |
| Prostornina sprejemnika [L] | 6.2 L |
| Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 1 m) [db(A)] | 59 dBA |
| Različica | W10 |
| Reguliranje pretoka | Fixed speed |
| rekuperacija toplote | 415 V |
| RLA | 9.6 A |
| Širina [mm] | 1106.00 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Condensing Units |
| Skupna višina [mm] | 830.0 mm |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Št. dokumenta SCIP | 9a3737af-6223-4dfa-ae4b-3671d7fb3d46 |
| Št. faz (kompresor) | 3 |
| Št. faz (ventilator) | 1 |
| Številka modela | OP-MPVE099MLW10E |
| Število ventilatorjev | 1 |
| Tehnologija | Scroll |
| Tok ventilatorja pri 50 Hz [A] | 0.96 A |
| Uporaba segmenta | Medium Back Pressure |
| Velikost lopatice ventilatorja [mm] | 500.000 mm |
| Velikost sesalnegapriključka [in] | 7/8 in |
| VersionDescription | W10 : Optyma Slim Pack W04 + fan speed controller |
| Vrsta izdelka | Optyma™ Slim Pack W10 |
| Vrsta kondenzatorja | G7 |
| Vrsta pokrova/mrežice ventilatorja | B3 |
| Vrsta priključka | Solder |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 117 Kilogram |
| Neto masa | 99 Kilogram |
| Volume | 422.994 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428561303 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |