Danfoss logo
 OP-LPQE048/068NTW04/W10/W12/W12G/E - OP-LSQM026/034AJW05/W09G - OP-LSQM068FHW05G - OP-LSQM048/068NTW05/W09E/G - OP-MPZE060MTW02G - OP-MPJE034/034/046/057MLW12E/G - OP-MPVE034/046/057MLW02/W04/W10E/G - OP-MSXM034/044/046/057MLW05/W09/W05E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MPVE057MLW10G

114X7165

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeMBP
Compressor modelMLZ026T5
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina [mm]464.0 mm
DružinaOptyma™ Slim Pack
Električna kodaG
Faza1
Frekvenca [Hz]50 Hz
Hitrostna ploščadFixed-speed
Hladilna tekočinaR134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.89 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Ime izdelkaPackage unit
Ime izdelka v dokumentu SCIPOPTYMA W10
Klasifikacija puščanja240 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MPVE057MLW10G
MBP Cooling capacity [kW] (R22)5.62 kW
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)6.16 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MCC26 A
Moč zvoka pri 50 Hz [db(A)]69 dBA
Napajanje kompresorja [V]230/1/50
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/50
Napetost 50 Hz [V]220 V
Napetost 50 Hz [V] [maks.]240 V
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Notranja prostornina tuljave kondenzatorja0.58 L
Odobritev sprejemnikaCE
OpisOP-MPVE057MLW10G
Podvržen (uredbi) OEEONo
Karakteristika
Vrednost
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]244 W
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]135 W
Premer ventilatorja [mm]457 mm
Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h]5100 m³/h
Priključek tekočinske cevi [in]1/2 in
Product lineCondensing Units
Prostornina sprejemnika [L]3.4 L
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 1 m) [db(A)]58 dBA
RazličicaW10
RLA16.7 A
Širina [mm]1106.00 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Skupna višina [mm]695.0 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V]220 V
Št. dokumenta SCIP9a3737af-6223-4dfa-ae4b-3671d7fb3d46
Št. faz (kompresor)1
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaOP-MPVE057MLW10G
Število ventilatorjev1
TehnologijaScroll
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A]1.10 A
Uporaba segmentaMedium Back Pressure
Velikost lopatice ventilatorja [mm]457.000 mm
Velikost sesalnegapriključka [in]3/4 in
VersionDescriptionW10 : Optyma Slim Pack W04 + fan speed controller
Vrsta izdelkaOptyma™ Slim Pack W10
Vrsta kondenzatorjaD7
Vrsta pokrova/mrežice ventilatorjaB2
Vrsta priključkaSolder
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa91 Kilogram
Neto masa73 Kilogram
Volume348.014 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428561341
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm