Optyma™ Slim Pack, OP-MSGM018SCW09G
114X7131
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50 230/1/60
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Optyma™ Slim Pack
114X7131
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacije | MBP |
| Compressor model | SC18G |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina [mm] | 364.0 mm |
| Družina | Optyma™ Slim Pack |
| Električna koda | G |
| Faza | 1 |
| Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
| Hitrostna ploščad | Fixed-speed |
| Hladilna tekočina | R134aR513A |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) | Not available for the moment |
| Ime izdelka | Package unit |
| Klasifikacija puščanja | 254 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for the moment |
| Material Description | OP-MSGM018SCW09G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for the moment |
| MCC | 4.34 A |
| Min fuse rating [A] | 6 A |
| Moč zvoka pri 50 Hz [db(A)] | 63 dBA |
| Napajanje kompresorja [V] | 230/1/50 230/1/60 |
| Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Napetost 50 Hz [V] | 230 V |
| Napetost 50 Hz [V] [maks.] | 254 V |
| Napetost 60 Hz [V] [maks.] | 198 V |
| Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
| Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
| Notranja prostornina tuljave kondenzatorja | 0.39 L |
| Odobritev sprejemnika | CE |
| Opis | OP-MSGM018SCW09G |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 60 W |
| Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 25 W |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Premer ventilatorja [mm] | 365 mm |
| Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
| Priključek tekočinske cevi [in] | 3/8 in |
| Product line | Condensing Units |
| Prostornina sprejemnika [L] | 1.3 L |
| Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 1 m) [db(A)] | 52 dBA |
| Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 10 m) [db(A)] | 32 dBA |
| Različica | W09 |
| Reguliranje pretoka | Fixed speed |
| RLA | 18.6 A |
| Širina [mm] | 910.00 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Condensing Units |
| Skupna višina [mm] | 530.0 mm |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V] | 230 V |
| Št. faz (kompresor) | 1 |
| Št. faz (ventilator) | 1 |
| Številka modela | OP-MSGM018SCW09G |
| Število ventilatorjev | 1 |
| Tehnologija | Reciprocating |
| Tok ventilatorja pri 50 Hz [A] | 0.24 A |
| Uporaba segmenta | Medium Back Pressure |
| Velikost lopatice ventilatorja [mm] | 365.000 mm |
| Velikost priključka [mm] | 254 V |
| Velikost sesalnegapriključka [in] | 3/8 in |
| Vrsta izdelka | Optyma™ Slim Pack W09 |
| Vrsta kondenzatorja | A7 |
| Vrsta pokrova/mrežice ventilatorja | H1 |
| Vrsta priključka | Solder |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 55 Kilogram |
| Neto masa | 53 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 317.24 Liter |
| EAN/UPC | 5702428561686 |