Optyma™ Semi Hermetic, HBZ565D49Q
115F0732
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R22, Compressor power supply [V]: 220/3/60
115F0732
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacije | MBP |
| Compressor model | HGX44E/565-4S |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električna koda | Q |
| Family | Optyma™ Semi Hermetic |
| Faza | 3 |
| Frekvenca [Hz] | 60 Hz |
| Hladilna sredstva | R22R404A |
| Ime izdelka | Bare unit |
| Krmiljenje kapacitete | Fixed speed |
| Material Description | CONDENSING UNIT HBZ565D49Q |
| Napajanje kompresorja [V] | 220/3/60 |
| Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Napetost 60 Hz [V] | 220 V |
| Napetost 60 Hz [V] [maks.] | 240 V |
| Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] | 200 V |
| Opis | HBZ565D49Q |
| Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 500 W |
| Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W] | 600 W |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W] | 445 W |
| Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h] | 18000 m³/h |
| Product line | Condensing Units |
| Različica | D49 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Condensing Units |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Speed Platform | Fixed-speed |
| Št. faz (kompresor) | 3 |
| Št. faz (ventilator) | 1 |
| Številka modela | HBZ565D49Q |
| Število ventilatorjev | 2 |
| Tok ventilatorja pri 60 Hz [A] | 3.50 A |
| Uporaba segmenta | Medium Back Pressure |
| Velikost lopatice ventilatorja [mm] | 600.000 mm |
| Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] | 230 V |
| Vrsta izdelka | Optyma™ Semi Hermetic D49 |
| Vrsta kondenzatorja | T8 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 345 Kilogram |
| Neto masa | 330 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 2530.656 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |