Danfoss logo
HBZ315 D49

Optyma™ Semi Hermetic, HBZ315D49Q

115F0726

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R22, Compressor power supply [V]: 220/3/60

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeMBP
Compressor modelHGX34E/315-4S
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električna kodaQ
FamilyOptyma™ Semi Hermetic
Faza3
Frekvenca [Hz]60 Hz
Hladilna sredstvaR22R404A
Ime izdelkaBare unit
Krmiljenje kapaciteteFixed speed
Material DescriptionCONDENSING UNIT HBZ315D49Q
Napajanje kompresorja [V]220/3/60
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/60
Napetost 60 Hz [V]220 V
Napetost 60 Hz [V] [maks.]240 V
Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V]200 V
OpisHBZ315D49Q
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]375 W
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]450 W
Karakteristika
Vrednost
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]445 W
Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h]8850 m³/h
Product lineCondensing Units
RazličicaD49
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Speed PlatformFixed-speed
Št. faz (kompresor)3
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaHBZ315D49Q
Število ventilatorjev2
Tok ventilatorja pri 60 Hz [A]2.60 A
Uporaba segmentaMedium Back Pressure
Velikost lopatice ventilatorja [mm]450.000 mm
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V]230 V
Vrsta izdelkaOptyma™ Semi Hermetic D49
Vrsta kondenzatorjaN8
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa217 Kilogram
Neto masa202 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume523.688 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm