Danfoss logo
 OP-MPIM125/162MLP00E - OP-MPXM125/162MLP00E

Optyma™ Plus, OP-MPXM162MLP00E

114X4434

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeMBP
Compressor modelMLZ076T4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina [mm]650.0 mm
DružinaOptyma™ Plus
Električna kodaE
Faza3
Frekvenca [Hz]50 Hz
Hladilna tekočinaR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)10.78 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
Ime izdelkaPackage unit
Ime izdelka v dokumentu SCIPOPTYMA P00 G7 J7
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LRA140 A
Material DescriptionOP-MPXM162MLP00E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)16.41 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MCC25 A
Min fuse rating [A]32 A
Moč zvoka pri 50 Hz [db(A)]77 dBA
Napajanje kompresorja [V]400/3/50
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/50
Napetost 50 Hz [V]380 V
Napetost 50 Hz [V] [maks.]415 V
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V]380 V
Notranja prostornina tuljave kondenzatorja1.97 L
Number of receivers1
Odobritev sprejemnikaCE
OpisOP-MPXM162MLP00E
Podvržen (uredbi) OEEONo
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]220 W
Karakteristika
Vrednost
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]130 W
Premer ventilatorja [mm]500 mm
Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h]9500 m³/h
Priključek tekočinske cevi [in]3/4 in
Product lineCondensing Units
Prostornina sprejemnika [L]10.0 L
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 1 m) [db(A)]66 dBA
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 10 m) [db(A)]46 dBA
RazličicaP00
Reguliranje pretokaFixed speed
rekuperacija toplote415 V
RLA17.9 A
Širina [mm]1835.00 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Skupna višina [mm]966.0 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Št. dokumenta SCIP79e44f1b-ab3b-44c1-b280-ba3435673604
Št. faz (kompresor)3
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaOP-MPXM162MLP00E
Število ventilatorjev2
TehnologijaScroll
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A]0.96 A
Uporaba segmentaMedium Back Pressure
Vbrizgavanje tekočineYes
Velikost lopatice ventilatorja [mm]500.000 mm
Velikost sesalnegapriključka [in]1-1/8 in
VersionDescriptionP00 : Optyma Plus - Standard version
Vrsta izdelkaOptyma™ Plus P00
Vrsta kondenzatorjaJ7
Vrsta pokrova/mrežice ventilatorjaH4
Vrsta priključkaSolder
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa218 Kilogram
Neto masa169 Kilogram
Volume1749.15 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428564403
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm