Danfoss logo
OP-MPXM034MLP00G/E  - OP-MPXM046MLP05E  - OP-MPXM057MLP05E

Optyma™ Plus, OP-MPXM057MLP05E

114X4203

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeMBP
Compressor modelMLZ026T4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina [mm]430 mm
DružinaOptyma™ Plus
Električna kodaE
Faza3
Frekvenca [Hz]50 Hz
Hladilna tekočinaR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.86 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Ime izdelkaPackage unit
Ime izdelka v dokumentu SCIPOPTYMA P05 D7 G7 J7
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MPXM057MLP05E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)5.8 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MCC10 A
Moč zvoka pri 50 Hz [db(A)]68 dBA
Napajanje kompresorja [V]400/3/50
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/50
Napetost 50 Hz [V]380 V
Napetost 50 Hz [V] [maks.]415 V
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V]380 V
Odobritev sprejemnikaCE
OpisOP-MPXM057MLP05E
Podvržen (uredbi) OEEONo
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]110 W
Karakteristika
Vrednost
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]68 W
Premer ventilatorja [mm]450 mm
Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h]3300 m³/h
Priključek tekočinske cevi [in]1/2 in
Product lineCondensing Units
Prostornina sprejemnika [L]3.4 L
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 10 m) [db(A)]37 dBA
RazličicaP05
rekuperacija toplote415 V
RLA6.4 A
Širina [mm]1055.00 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Skupna višina [mm]813.0 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Št. dokumenta SCIPb68f1a4c-275a-49e3-9b5b-0ede5f81f01f
Št. faz (kompresor)3
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaOP-MPXM057MLP05E
Število ventilatorjev1
TehnologijaScroll
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A]0.47 A
Uporaba segmentaMedium Back Pressure
Velikost lopatice ventilatorja [mm]450.000 mm
Velikost sesalnegapriključka [in]3/4 in
VersionDescriptionP05 : Optyma Plus with supply monitoring
Vrsta izdelkaOptyma™ Plus P05
Vrsta kondenzatorjaD7
Vrsta pokrova/mrežice ventilatorjaH2
Vrsta priključkaSolder
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa109 Kilogram
Neto masa87 Kilogram
Volume640.976 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424058364
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm